TPS62090EVM-063

TPS62090EVM-063 평가 모듈

TPS62090EVM-063

지금 주문하기

개요

The TPS62090EVM-063 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62090. The TPS62090 is a step-down converter that operates with an input voltage between 2.5 V and 6 Vdc, an output voltage of 1.8 V using external resistors, and can deliver up to 3000 mA of continuous current. The converter has a programmable soft-start, a power-out good status, and several other safety features. See the data sheet for the complete description. The user’s guide describes the TPS62090 evaluation module (EVM) and how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or system.

특징
  • 2.5 V to 6 V Input Voltage Range
  • DCS™ Control
  • 95% Converter Efficiency
  • Power Save Mode
  • 20 µA Operating Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • 2.8 MHz/1.4 MHz Typical Switching Frequency
  • 0.8 V to VIN Adjustable Output Voltage
  • Fixed Output Voltage Versions
  • Output Discharge Function
  • Adjustable Softstart
  • Two Level Short Circuit Protection
  • Output Voltage Tracking
  • Wide output capacitance selection
DC/DC 컨버터
TPS62090 DCS™ Control, 3A, 6V 입력, 최대 97% 효율성을 지원하는 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62090EVM-063 — TPS62090EVM-063 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62090EVM-063 TPS62090EVM-063 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2090EVM-063 Evaluation Module (Rev. A) 2012. 5. 15
인증서 TPS62090EVM-063 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2