TPS62097QEVM-891

TPS62097QEVM-891

지금 주문하기

개요

TPS62097QEVM-891은 iDCS 제어, 강제 PWM 모드, 선택 가능한 스위칭 주파수를 지원하는 TPS62097-Q1 2-A, 차량용 벅 컨버터의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 2.5V~6V의 입력 전압에서 1.8V 출력 전압을 출력합니다. TPS62097-Q1은 AM 대역 이상의 정주파수 작동을 위해 장치를 PWM 모드로 강제 전환할 수 있는 기능과 함께 DCS 제어의 뛰어난 과도 응답이 특징입니다. 웨터블 플랭크가 적용된 TPS62097-Q1은 게이트웨이, 헤드 유닛, 계측 클러스터, 텔레매틱스 등 차량용 장비의 POL(부하점) 컨버터를 위한 견고하고 효율적인 고집적 소형 솔루션입니다.

특징
  • 웨터블 플랭크가 적용된 차량용 등급 IC
  • 2.5V ~ 6V 입력 전압 범위
  • 1.8V 출력 전압
  • 2A 출력 전류
  • AM 대역 이상의 스위칭 주파수를 사용하는 강제 PWM 모드
DC/DC 컨버터
TPS62097-Q1 — 2A 오토모티브 스텝다운 컨버터(습식 플랭크 3x3 QFN 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62097QEVM-891 — TPS62097-Q1 Automotive, 2A Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62097QEVM-891 — TPS62097-Q1 Automotive, 2A Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62097QEVM-891 User's Guide 2017. 7. 7
인증서 TPS62097QEVM-891 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2