TPS62110EVM-101

TPS62110EVM-101

지금 주문하기

개요

The TPS62110EVM-101 is an evaluation tool for the TPS6211x family of high efficiency inductive step-down converters in a 4x4 QFN package. They feature an adjustable or 3.3V and 5V fixed Output option, a maximum of 17V Input Voltage and up to 1.5A Output current. TPS6211x family can supply voltages from 16V down to 1.2V at an efficiency as high as 95%.

특징
  • Input Voltage: 3.1V to 17V
  • Output Voltage: 1.2V to 16V (adj.)
  • Output Voltage: 3.3V (fixed)
  • Output Voltage: 5V (fixed)
  • 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
  • 20-uA Quiescent Current (Typical)
  • Overtemperature and Overcurrent Protected
  • Available in 16-Pin QFN Package
DC/DC 컨버터
TPS62110 — QFN-16, 조정 가능 1.5A, 17V 입력 스텝다운 컨버터 TPS62110-Q1 — QFN-16 패키지, 차량용 3V~17V, 1.5A 벅 컨버터 TPS62111 — QFN-16, 3.3V, 1.5A, 17V 입력 스텝다운 컨버터 TPS62112 — QFN-16, 5V, 1.5A, 17V 입력 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62110EVM-101 — TPS62110 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62110EVM-101 — TPS62110 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62110 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 10
인증서 TPS62110EVM-101 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2