TPS62122EVM-586
TPS62122 평가 모듈
TPS62122EVM-586
개요
The TPS62122EVM-586 is a fully assembled and tested platform for evaluating the operation and performance of the TPS62122 converter. The TPS62122EVM-586 has an input voltage range from 2.0 V up to 15 V, and the output voltage is adjustable with an external feedback divider network in the range of 1.2 V to 5.5 V. The maximum output current of the EVM circuit is 75 mA. The TPS62122 is a high-efficiency, synchronous step-down, dc-dc converter optimized for low-power applications. The wide operating input voltage range of 2 V to 15 V supports energy harvesting and battery-powered as well 9-V or 12-V line-powered applications.
특징
- High input voltage range: 2.0 V up to 15 V
- Adjustable output voltage: 1.2 V up to 5.5 V
- Up to 75-mA output current
- Up to 800-kHz switching frequency
반도체
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS62122EVM-586 — TPS62122 Evaluation Module
TPS62122EVM-586 — TPS62122 Evaluation Module
설계 파일
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS62122EVM User's Guide | 2010. 9. 1 | ||
| 인증서 | TPS62122EVM-586 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |