TPS62125EVM-044

조정 가능한 활성화 임계값을 지원하는 3V~17V, 300mA 스텝다운 컨버터 평가 모듈

TPS62125EVM-044

지금 주문하기

개요

The TPS62125EVM-044 evaluation module (EVM) is designed to evaluate and test the operation and functionality of the TPS62125 device.  The TPS62125EVM-044 converts a 4-V to 17-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers 300 mA. The TPS62125 is a high efficiency and small solution for general purpose low power applications, such as those powered from multi-cell lithium, alkaline, or nickel batteries as well as energy harvesting.

특징
  • Wide input voltage range 3 V to 17 V
  • Low power enable comparator with 6-µA quiescent current
  • Adjustable enable threshold and hysteresis
  • Wide output voltage range 1.2 V to 10 V
  • 13-µA quiescent current
  • Advanced DCS-Control™ scheme
DC/DC 컨버터
TPS62125 활성화 임계값 및 이력을 조정할 수 있는 3V~17V, 300mA 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62125EVM-044 — 조정 가능한 활성화 임계값을 지원하는 3V~17V, 300mA 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62125EVM-044 조정 가능한 활성화 임계값을 지원하는 3V~17V, 300mA 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62125 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021. 6. 8
인증서 TPS62125EVM-044 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2