TPS62130EVM-505

TPS62130EVM-505

지금 주문하기

개요

  • Related Terms:
    • Synchronous Step Down DC-DC Converter
    • DC to DC Step Down Converter
    • Buck DC DC Converter

The TPS62130EVM-505 (HPA505-001) uses the TPS62130 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62130 is a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN package. Both fixed and adjustable output voltage units are available. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS62130, TPS62140, and TPS62150 evaluation modules (EVM). These EVMs are designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62130, TPS62140, and TPS62150. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVMs, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVMs

DC/DC 컨버터
TPS62130 — 3x3 QFN 패키지, DCS 제어를 지원하는 3~17V 3A 스텝다운 컨버터 TPS6213013A-Q1 — 3V~17V 3A 오토모티브 스텝다운 컨버터(3X3 QFN 패키지) TPS62130A — DCS-Control을 지원하는 3V~17V, 3A 스텝다운 컨버터(3x3 QFN 패키지) TPS62130A-Q1 — TPS62130A-Q1 3~17V 3A 오토모티브 스텝다운 컨버터(3 × 3 QFN 패키지) TPS62131 — 3~17V 3A 스텝다운 컨버터(3x3 QFN 패키지) TPS62132 — 3~17V 3A 스텝다운 컨버터(3x3 QFN 패키지) TPS62133 — 3~17V 3A 스텝다운 컨버터(3x3 QFN 패키지) TPS62133A-Q1 — 3V~17V 3A 오토모티브 스텝다운 컨버터(3X3 QFN 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62130EVM-505 — Evaluation Module for TPS62130 a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62130EVM-505 — Evaluation Module for TPS62130 a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6213x Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 6. 9
인증서 TPS62130EVM-505 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2