TPS62148EVM-034

TPS62148EVM-034

지금 주문하기

개요

TPS62148EVM-034는 사용자가 TPS62148 DC/DC 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 최대 2A의 출력 전류에서 3V~17V의 입력 전압을 3.3V의 조정 출력 전압으로 변환합니다. TPS62148은 1MHz의 공칭 스위칭 주파수로 작동하며 소형 2.0 x 3.0mm² QFN 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 3V~17V
  • 2A의 출력 전류
  • ±1%의 출력 전압 정확도(PWM 모드)
  • AEE™(자동 효율성 개선)
  • 조정 가능한 소프트 스타트
DC/DC 컨버터
TPS62147 — 1%의 정확도와 PFM/강제 PWM을 지원하는 3~17V 2.0A 스텝다운 컨버터(2x3QFN) TPS62148 — 1%의 정확도와 PFM/강제 PWM을 지원하는 3~17V 2.0A 스텝다운 컨버터(2x3QFN)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62148EVM-034 — 17-V Input, 2-A Output, Step-Down Converters with fSEL functionality Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62148EVM-034 — 17-V Input, 2-A Output, Step-Down Converters with fSEL functionality Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62148 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 5. 18
인증서 TPS62148EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2