TPS62170EVM-627

TPS62170EVM-627

지금 주문하기

개요

The TPS62170EVM-627 (HPA627-002) uses the TPS62170 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62170 is a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON package. Both fixed and adjustable output voltage units are available. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS62160 and TPS62170 evaluation modules (EVM). These EVMs are designed to help the user easily evaluate andtest the operation and functionality of the TPS62160 and TPS62170. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVMs, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVMs.

DC/DC 컨버터
TPS62170 — 2x2 QFN 패키지, DCS 제어를 지원하는 3~17V 0.5A 스텝다운 컨버터 TPS62170-Q1 — 2x2 QFN 패키지의 3~17V 0.5A 차량용 스텝다운 컨버터 TPS62171 — 2x2 QFN 패키지, 3~17V 0.5A 스텝다운 컨버터 TPS62171-Q1 — 오토모티브 카탈로그 3~17V 0.5A 2.5MHZ 스텝다운 컨버터, 1.8V 출력 전압 TPS62172 — 2x2 QFN 패키지, 3~17V 0.5A 스텝다운 컨버터 TPS62172-Q1 — 3~17V 0.5A 오토모티브 스텝다운 컨버터(2x2 QFN) TPS62173 — 2x2 QFN 패키지, 3~17V 0.5A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62170EVM-627 — Evaluation Module for TPS62170 a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62170EVM-627 — Evaluation Module for TPS62170 a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS621x0 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 8
인증서 TPS62170EVM-627 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2