TPS62180EVM-581

자동 효율성 개선(AEETM)을 지원하는 15V 입력, 6A 출력, 2상 스텝다운 컨버터

TPS62180EVM-581

지금 주문하기

개요

The TPS62180EVM-581 (PWR581-001) facilitates the evaluation of the TPS62180 6-A, 2-phase buck converter.  The EVM outputs a 3.3-V output voltage from input voltages between 4V and 15V.  The TPS62180 features Automatic Efficiency Enhancement (AEETM) to deliver efficiencies in excess of 90% across the load current range.  The small solution size (99 mm2) and low profile possible enable a very dense power solution in tablets, Solid State Drives (SSDS), and other portable devices.

특징
  • Automatic Efficiency Enhancement (AEETM)
  • 4V-15V Input Voltage Range
  • 6-A Continuous Output Current
  • Output Voltage adjustable between 0.9V and 6V
  • 99 mm2 solution size
DC/DC 컨버터
TPS62180 전원 양호, 1% 정확도, 조정 가능한 소프트 시작을 지원하는 4V~15V, 6A 동기형 벅 컨버터 TPS62182 4V~15V, 6A 초소형 2상 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62180EVM-581 — 15-V Input, 6-A Output, 2-Phase Step-Down Converter with Automatic Efficiency Enhancement (AEETM)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62180EVM-581 15-V Input, 6-A Output, 2-Phase Step-Down Converter with Automatic Efficiency Enhancement (AEETM)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62180EVM-581 User's Guide 2014. 9. 10
인증서 TPS62180EVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2