TPS62200EVM-211

TPS62200EVM-211

지금 주문하기

개요

The TPS62200EVM-211 is an evaluation tool for the TPS62200 97% efficient, 300-mA inductive step-down converter in SOT-23 which can supply voltages down to 0.7V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62200EVM-211 uses a TPS62200 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 1.8-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.

DC/DC 컨버터
TPS62200 — SOT-23의 조정 가능, 300mA, 95% 효율의 스텝다운 컨버터 TPS62201 — SOT-23의 1.5V 출력, 300mA, 95% 효율의 스텝다운 컨버터 TPS62202 — SOT-23의 1.8V 출력, 300mA, 95% 효율의 스텝다운 컨버터 TPS62203 — SOT-23의 3.3V 출력, 300mA, 95% 효율의 스텝다운 컨버터 TPS62204 — SOT-23의 1.6V 출력, 300mA, 95% 효율의 스텝다운 컨버터 TPS62205 — SOT-23의 2.5V 출력, 300mA, 95% 효율의 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62200EVM-211 — TPS62200 6V 입력, 1.8V 출력, 0.3A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62200EVM-211 — TPS62200 6V 입력, 1.8V 출력, 0.3A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62203EVM-211, TPS62200EVM-211 2002. 7. 25
인증서 TPS62200EVM-211 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2