TPS62230EVM-370

TPS62230EVM-370

지금 주문하기

개요

The TPS62230EVM-370 facilitates evaluation of the TPS62230, TPS62231 or TPS62232 IC. There are three independent circuits on the evaluation module: CKT1 will demonstrate the TPS62230 (2.5V) device.CKT2 will demonstrate the TPS62231 (1.8V) device.CKT3 will demonstrate the TPS62232 (1.2V) device.

특징
  • 3 MHz switch frequency
  • Up to 94% efficiency
  • Output Peak Current up to 500mA
  • Excellent AC and Transient Load Regulation
  • High PSRR (up to 90dB)
  • Small External Output Filter Components 1.0µH/ 4.7µF
  • VIN range from 2.05V to 6V
  • Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
  • Forced PWM Mode Operation
  • Typ. 22 µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Soft Start with typ. 100µs Start Up Time
DC/DC 컨버터
TPS62230 — 1x1.5 SON 패키지에 DCS 제어를 지원하는 2MHz 초소형 스텝다운 컨버터 TPS62231-Q1 — 1x1.5mm SON 패키지로 1.8V 고정 출력 전압을 지원하는 차량용 2V~6V, 500mA 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62230EVM-370 — Evaluation Module for TPS62230, TPS62231, TPS62232 Ultra Small Step Down Converter 1.2V, 1.8V, 2.5V

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62230EVM-370 — Evaluation Module for TPS62230, TPS62231, TPS62232 Ultra Small Step Down Converter 1.2V, 1.8V, 2.5V

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62230EVM-370 User's Guide 2009. 6. 1
인증서 TPS62230EVM-370 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2