TPS622312EVM-574

TPS622312EVM-574

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS622312EVM-574 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPS6223x family of devices. These devices are high-efficiency, ultra-small size, buck converters that switch at up to 3 MHz. This user's guide includes setup instructions, a schematic diagram, a bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the evaluation module

특징
  • 2 MHz / 3 MHz Switch Frequency
  • Up to 94% Efficiency
  • Output Peak Current up to 500mA
  • Excellent AC and Transient Load Regulation
  • High PSRR (up to 90dB)
  • VIN range from 2.05V to 6V
  • Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
  • Forced PWM Mode Operation
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
DC/DC 컨버터
TPS62230 — 1x1.5 SON 패키지에 DCS 제어를 지원하는 2MHz 초소형 스텝다운 컨버터 TPS622314-Q1 — 1x1.5mm SON 패키지로 1.5V 고정 출력 전압을 지원하는 차량용 2V~6V, 500mA 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS622312EVM-574 — Evaluation Module for TPS622312, TPS622313, TPS622314 Ultra Small Step Down Converter (1.3, 1.5, 2)V

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS622312EVM-574 — Evaluation Module for TPS622312, TPS622313, TPS622314 Ultra Small Step Down Converter (1.3, 1.5, 2)V

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS622312 EVM-574 User's Guide (Rev. A) 2013. 7. 31
인증서 TPS622312EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2