TPS62260EVM-229

TPS62260EVM-229

지금 주문하기

개요

The TPS62260EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62260 2.25 MHz, 600 mA step-down converter in 2x2SON/TSOT-23 package.

특징
  • High Efficiency Step Down Converter
  • Output Current up to 600 mA
  • Wide VIN Range from 2.0 V to 6 V for Li-Ion Batteries with Extended Voltage Range
  • 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1%
  • Typ. 15 mA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Softstart
  • Voltage Positioning at Light Loads
DC/DC 컨버터
TPS62260 — 2x2mm SON/TSOT23 패키지의 2.25MHz 600mA 스텝다운 컨버터 TPS62260-Q1 — 2x2mm SON/TSOT23 패키지, 차량용 2V~6V, 2.25MHz 고정 주파수 600mA 벅 컨버터 TPS62261 — 2x2mm SON/TSOT23 패키지의 2.25MHz 600mA 스텝다운 컨버터 TPS62262 — 2x2mm SON/TSOT23 패키지의 2.25MHz 600mA 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62260EVM-229 — TPS62260 6V 입력, 1.2V 출력, 0.6A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62260EVM-229 — TPS62260 6V 입력, 1.2V 출력, 0.6A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC134.ZIP (107 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS622x0EVM-229 2007. 7. 26
인증서 TPS62260EVM-229 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2