TPS62442EVM-122

TPS62442EVM-122

지금 주문하기

개요

TPS6244x-Q1 디바이스는 작은 솔루션 크기와 높은 효율성에 최적화된 고주파, 동기, 듀얼 스텝다운 컨버터입니다. 이 디바이스는 넓은 출력 전류 범위에 걸쳐 고효율, 듀얼 스텝다운 변환에 초점을 둡니다. 내부 보상 회로를 통해 소형 솔루션 및 소형 외부 부품이 가능합니다. 이 디바이스는 핀, VQFN 패키지를 포함하여 2.7mm × 2.3mm로 제공됩니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.75 V~6 V
  • 0.6 V ~ 5.5V의 듀얼 출력 전압
  • 출력 전압 정확도 ±1%(PWM 작동)
  • 1.8MHz에서 4MHz의 조정 가능한 스위칭 주파수
  • 선택적 확산 스펙트럼 클록킹
DC/DC 컨버터
TPS62441 — 2.75V~6V, 듀얼 1A 강압 컨버터(QFN 패키지) TPS62441-Q1 — 주파수를 조정할 수 있는 오토모티브, 2.75V ~ 6V, 듀얼 1A 출력, 스텝다운 컨버터 TPS62442 — QFN 패키지의 2.75V~6V, 듀얼 2A 또는 3A 및 1A 스텝다운 컨버터 TPS62442-Q1 — 오토모티브 2.75V~6V, 듀얼 2A 또는 3A 및 1A 출력, 주파수 조정 가능, 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62442EVM-122 — TPS6244x-Q1 evaluation module 2.75-V to 6-V, dual step-down buck converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62442EVM-122 — TPS6244x-Q1 evaluation module 2.75-V to 6-V, dual step-down buck converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62442EVM-122 User's Guide PDF | HTML 2021. 11. 17
인증서 TPS62442EVM-122 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 10. 12