TPS62480EVM-671

TPS62480EVM-671

지금 주문하기

개요

TPS62480EVM-671은 사용자가 TPS62480의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 최대 6A의 출력 전류에서 2.4V~5.5V 입력 전압을 1.8V 조정 출력 전압으로 변환합니다. TPS62480는 소형 2.5 x 3.0 mm² VSON 패키지로 제공됩니다.

특징

  • 2상 전류 모드 토폴로지
  • 6A의 출력 전류
  • ±1%의 출력 전압 정확도(PWM 모드)
  • 위상 변이 작동
  • 조정 가능한 소프트 스타트
DC/DC 컨버터
TPS62480 — 조정 가능한 PG 출력을 지원하는 6A, 2.4V-5.5V 입력, 동기 스텝다운 컨버터 소프트 스타트 및 선택사양
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62480EVM-671 — Evaluation Module for TPS62480, a 5.5-V Input, 6-A Output, 2-Phase Step-Down Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62480EVM-671 — Evaluation Module for TPS62480, a 5.5-V Input, 6-A Output, 2-Phase Step-Down Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62480EVM-671 Evaluation Module User's Guide 2016. 1. 18
인증서 TPS62480EVM-671 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2