TPS62590EVM-454

TPS62590EVM-454

지금 주문하기

개요

The TPS62590EVM-454 evaluation module facilitates evaluation of the TPS62590 1A synchronous step-down DC/DC converter.

특징
  • High Efficiency Step-Down Converter
  • Output Current up to 1000mA
  • Vin Range from 2.5V to 5.5V
  • 2.25MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±2.5%
  • Typical 15µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Voltage Positioning at Light Loads
DC/DC 컨버터
TPS62590 — 2 x 2 SON 패키지의 2.25MHz 1A 스텝다운 컨버터 TPS62590-Q1 — 2x2mm SON 패키지, 차량용 2.5V~6V, 2.25MHz 고정 주파수 1A 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62590EVM-454 — TPS62590EVM-454 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62590EVM-454 — TPS62590EVM-454 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC488.ZIP (102 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62590EVM-454 User's Guide 2009. 3. 6
인증서 TPS62590EVM-454 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2