TPS62660EVM-419

TPS62660EVM-419

지금 주문하기

개요

The TPS62660EVM-419 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62660 step-down DC-DC converter.

특징
  • 90% Efficiency at 6MHz Operation
  • 31µA Quiescent Current
  • Wide Input Voltage Range From 2.3V to 5.5V
  • 6MHz Regulated Frequency Operation
  • Best in Class Load and Line Transient
  • ±2% Total DC Voltage Accuracy
  • Automatic PFM/PWM Mode Switching
  • Low Ripple Light-Load PFM Mode
  • Internal Soft Start
  • Integrated Active Power-Down Sequencing (Optional)
  • Current Overload and Thermal Shutdown Protection
  • Three Surface-Mount External Components Required (One MLCC Inductor, Two Ceramic Capacitors)
  • Available in a 6-Pin NanoFree (CSP) Regular and Ultra-Thin Packaging
DC/DC 컨버터
TPS62660 — 칩 스케일 패키징, 1000mA, 6MHz 동기형 스텝다운 컨버터 TPS62665 — 칩 스케일 패키징, 1000mA, 6MHz 동기형 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62660EVM-419 — Evaluation Module for TPS62660 1000mA, 6MHz Synchronous Step-Down Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62660EVM-419 — Evaluation Module for TPS62660 1000mA, 6MHz Synchronous Step-Down Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6261x/2x/6xEVM-419 User Guide (Rev. A) 2010. 4. 22
인증서 TPS62660EVM-419 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2