TPS62736EVM-205

TPS62736EVM-205

지금 주문하기

개요

Programmable Output Nanopower Buck Converter with 50mA Load Evaluation Module Board

The TPS62736 is a highly integrated Nanopower buck converter solution that is well suited for meeting the special needs of ultra low power applications such as energy harvesting. The TPS62736 evaluation module (EVM) facilitates evaluation of this buck converter.

특징
  • Input operating range of 2 V – 5.5 V
  • Output voltage and current of 1.8V and 50mA
  • User adjustable output voltage via resistors

Related Term:

DC/DC 컨버터
TPS62736 — 50mA 부하 용량을 지원하는 고효율 나노파워 벅 컨버터 | 스텝다운
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62736EVM-205 — TPS62736EVM-205 Programmable Output Nanopower Buck Converter with 50mA Load Evaluation Module Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62736EVM-205 — TPS62736EVM-205 Programmable Output Nanopower Buck Converter with 50mA Load Evaluation Module Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC540.ZIP (243 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide User's Guide for TPS62736 Ultra Low Power Buck Converter for Energy Harvesting (Rev. B) 2014. 8. 23
인증서 TPS62736EVM-205 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
Product overview Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014. 8. 18
Product overview Industry’s Most Efficient Nano Power Harvesting Solutions (Rev. A) 2013. 11. 8