TPS62740EVM-186

TPS62740EVM-186

지금 주문하기

개요

The TPS62740EVM-186 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62740. The EVM converts a 2.2-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 1.8 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62740 also includes an integrated load switch and power good output. The TPS62740 has an ultra-low quiescent current of 360 nA.

특징
  • 360 nA  Iq
  • Integrated Load Switch
  • 2.2V to 5.5V Input Voltage Range
  • 300 mA Output Current

 

  • Related Terms:
    • Low Power Wireless
    • Ultra Low Power Wireless
    • Wireless Converter
DC/DC 컨버터
TPS62740 — 2.2V~5.5V 입력, 초저전력 300mA 스텝다운 벅 DCDC 컨버터(360nA IQ 지원) TPS62742 — 400mA 및 통합 부하 스위치를 지원하는 3V-5.5V 입력, 360nA Iq 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62740EVM-186 — TPS62740EVM-186 초저 Iq 스텝다운 컨버터 저전력 무선 애플리케이션 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62740EVM-186 — TPS62740EVM-186 초저 Iq 스텝다운 컨버터 저전력 무선 애플리케이션 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62740 EVM User's Guide 2013. 11. 11
인증서 TPS62740EVM-186 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2