TPS62745EVM-622

TPS62745EVM-622

지금 주문하기

개요

The TPS62745EVM-622 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62745. The EVM converts a 3.3-V to 10-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 1.8 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62745 also includes an integrated input voltage switch to connect/disconnect the pin VIN_SW from the input. The TPS627450 has an ultra-low quiescent current of 500 nA.

특징
  • Input Voltage Range VIN from 3.3V to 10V
  • Typ. 500nA Quiescent Current
  • Integrated input voltage switch
  • Up to 300mA Output Current
  • Up to 90% Efficiency with load currents >15µA
DC/DC 컨버터
TPS62745 — VSEL 및 입력 전압 스위치를 갖춘 3.3V~10V 입력, 300mA 초저 IQ 스텝다운 컨버터 TPS627451 — 10Vin 초저 IQ 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62745EVM-622 — Ultra Low Iq, Wide VIN Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62745EVM-622 — Ultra Low Iq, Wide VIN Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62745 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 5. 26
인증서 TPS62745EVM-622 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2