TPS62748EVM-706

TPS62748EVM-706

지금 주문하기

개요

The TPS62748EVM-706 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62748. The EVM converts a 2.0-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set to either 1.2 V or 1.8 V at up to 300 mA. The TPS62748 has an integrated VOUT switch and comes in a small 1.6 x 0.9 mm² WCSP pacakge. It has an ultra-low quiescent current of 360 nA.

특징

  • 360nA Typical Quiescent Current
  • Up to 90% Efficiency at 10uA Output Current
  • RF Friendly DCS-Control
  • Total Sulution Size  <11mm²
  • Small 1.6 x 0.9 mm², 0.5mm Hight, 8 Ball, 0.4mm Pitch WCSP Package

DC/DC 컨버터
TPS62748 — 매우 낮은 정동작 전류 및 부하 스위치를 지원하는 고효율 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62748EVM-706 — TPS62748 Ultra Low Iq Step-Down Converter Evaluation Module with Load Switch

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62748EVM-706 — TPS62748 Ultra Low Iq Step-Down Converter Evaluation Module with Load Switch

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62748EVM-706 Evaluation Module 2015. 11. 3
인증서 TPS62748EVM-706 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2