TPS62816EVM-140

TPS62816EVM-140

지금 주문하기

개요

TPS62816EVM-140 평가 모듈(EVM)은 사용자가 TPS62816-Q1 벅 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 2.7V~6.0V 입력 전압을 최대 6A를 제공하는 조정된 1.8V 출력 전압으로 변환합니다.

특징
  • 2.7V~6.0V 입력 전압 범위
  • 0.6V~5.5V의 조정 가능한 출력 전압
  • 1.8MHz에서 4MHz의 조정 가능한 스위칭 주파수
  • 15μA 작동 정동작 전류
  • 절전 모드로 저부하 효율성 제공
  • 가장 낮은 드롭아웃을 위한 100% 듀티 사이클
DC/DC 컨버터
TPS62816-Q1 — 차량용 2.75V~6V, 6A 스텝다운 전압 컨버터(2mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62816EVM-140 — TPS62816-Q1 2.75-V to 6-V, 6-A step-down converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62816EVM-140 — TPS62816-Q1 2.75-V to 6-V, 6-A step-down converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62816EVM-140 Evaluation Module PDF | HTML 2020. 9. 25
인증서 TPS62816EVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 4. 15