TPS62825EVM-794

TPS62825EVM-794

지금 주문하기

개요

TPS62825EVM-794 EVM(평가 모듈)은 사용자가 TPS62825 DCS 제어 스텝다운 벅 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 최대 솔루션 높이가 1mm이고 최대 2A의 출력 전류에서 2.4V~5.5V 입력 전압을 1% 정확도의 1.8V 조정 출력 전압으로 변환합니다. TPS62825는 소형 1.5 x 1.5mm² QFN 패키지로 제공되며, SSD(솔리드 스테이트 드라이브), 컴퓨팅, 공장 자동화 등의 모든 장비 유형에 있는 POL(Point-of-Load) 컨버터를 위한 고효율 소형 솔루션입니다.

특징
  • 2.4V~5.5V 입력 전압 범위
  • 1% 정확도의 1.8V 출력 전압(조정 가능)
  • 2A 출력 전류
  • 최대 효율성 97%
  • 1mm의 최대 솔루션 높이
  • 4μA 작동 정동작 전류
  • 총 솔루션 크기 31mm²
  • 핀 대 핀 1A, 2A, 3A 장치(TPS62825/6/7)
DC/DC 컨버터
TPS62824 — 1.5mm × 1.5mm QFN에서 1% 정확성을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 1A 스텝다운 컨버터 TPS62825 — 1.5mm × 1.5mm QFN 패키지의 1% 출력 정확성을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 2A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62825EVM-794 — 1.5 mm x 1.5 mm QFN Package, 2-A Step-down Converter With 1% Output Accuracy Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62825EVM-794 — 1.5 mm x 1.5 mm QFN Package, 2-A Step-down Converter With 1% Output Accuracy Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC714.ZIP (344 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6282xEVM-794 Evaluation Module 2018. 3. 26
인증서 TPS62825EVM-794 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS62088EVM-814 — TPS62088 3A 스텝다운 컨버터 평가 모듈 TPS62822EVM-005 — TPS62822 DCS-Control™이 포함된 2A 스텝다운 컨버터 평가 모듈 TPS62826EVM-794 — 1%의 출력 정확도를 지원하는 1.5mm x 1.5mm QFN 패키지, 3A 스텝다운 컨버터 평가 모듈