TPS62827AEVM-126

TPS62827AEVM-126

지금 주문하기

개요

TPS62827AEVM-126 평가 모듈은 TPS62827A 평가에 사용됩니다. TPS6282xA 장치 제품군은 DCS-Control™ 토폴로지를 기반으로 하는 사용하기 쉬운 동기 스텝다운 DC/DC 컨버터로, 빠른 과도 응답을 제공합니다. 내부 레퍼런스 덕분에 –40°C~125°C의 접합부 온도 범위에서 1%의 높은 피드백 전압 정확도로 출력 전압을 최저 0.6V까지 조절할 수 있습니다. 전체 솔루션에는 소형 470nH 인덕터, 단일 4.7μF 입력 커패시터와 10μF 출력 커패시터 3개가 필요합니다. 이 장치는 전원 양호 신호 및 내부 소프트 스타트 회로를 갖추고 있습니다. 고장 방지를 위해 히컵 단락 보호 및 열 셧다운을 통합합니다. 이 장치는 6핀 1.5 x 1.5mm QFN 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 2.5V~5.5V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 정밀도 +/-1%
  • 4A의 출력 전류
  • 100% 듀티 사이클 작동
DC/DC 컨버터
TPS62827A — 2.4V~5.5V 입력, 4A 스텝다운 컨버터 - 강제 PWM, 1.5mm × 1.5mm VSON-HR 패키지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62827AEVM-126 — TPS62827A 5.5-V input, 4-A output synchronous step-down converter 1% Vout accuracy evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62827AEVM-126 — TPS62827A 5.5-V input, 4-A output synchronous step-down converter 1% Vout accuracy evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6282xAEVM-126 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021. 3. 24
인증서 TPS62827AEVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 3. 27