TPS628302ARZEREVM

TPS628302ARZEREVM

지금 주문하기

개요

TPS628302ARZEREVM 평가 모듈(EVM)은 1.0mm × 2.0mm x 0.8mm QFN 패키지의 2.0A, 스텝다운 컨버터인 TPS628302A의 평가를 지원합니다. EVM은 2.25V~5.5V 입력 전압을 1.8V의 조정 출력 전압으로 변환합니다. TPS628302A는 입력 잡음 필터링 커패시터가 통합된 동기 스텝다운 컨버터로, 탁월한 EMI 성능에 최적화되어 있습니다. DCS-Control 토폴로지를 기반으로 하는 이 제품은 작은 출력 정전 용량으로 빠른 과도 응답을 제공합니다.

특징
  • 2.25V ~ 5.5V 입력 전압 범위
  • 2.0A의 출력 전류
  • CISPR 11 클래스A/B 호환
  • 총 솔루션 크기 30mm2
  • 1% 피드백 정확도
DC/DC 컨버터
TPS628302 소형 QFN 및 SOT583 패키지에 들어 있는 정확도 1%의 2.25V~5.5V, 2A 강압 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS628302ARZEREVM — TPS628302A evaluation module for 2-A step-down converter in QFN package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS628302ARZEREVM TPS628302A evaluation module for 2-A step-down converter in QFN package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62830xRZEREVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023. 12. 6
인증서 TPS628302ARZEREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 7. 6