TPS6283810EVM-078

TPS6283810EVM-078

지금 주문하기

개요

TPS6283810EVM-078은 0.4mm 피치의 초소형 1.2mm x 0.8mm WCSP 패키지에서 DCS-Control을 지원하는 TPS6283810 3A 스텝다운 컨버터의 평가를 용이하게 합니다. 이 평가 모듈(EVM)은 최대 솔루션 높이가 1mm이고 2.4V~5.5V 입력 전압에서 1% 정확도의 1V 출력 전압을 제공합니다. TPS6283810은 SSD(솔리드 스테이트 드라이브), 웨어러블 및 스마트폰과 같은 공간이 제한된 애플리케이션을 위한 POL(Point-of-Load) 컨버터용의 고효율 초소형 솔루션입니다.

특징
  • 2.4V~5.5V 입력 전압 범위
  • 1% 정확도의 1V 출력 전압
  • 3A의 출력 전류
  • 1mm의 최대 솔루션 높이
  • 24.5mm2의 총 솔루션 크기
DC/DC 컨버터
TPS6283810 — 1.2mm x 0.8mm WCSP 안에 2.4V-5.5V 입력, 초소형 6핀 3A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS6283810EVM-078 — Tiny chip scale package 3-A step-down converter with 1% output accuracy evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS6283810EVM-078 — Tiny chip scale package 3-A step-down converter with 1% output accuracy evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6283810EVM-078 EVM User's Guide 2018. 11. 26
인증서 TPS6283810EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 2. 8