TPS62843678EVM-030

TPS62843678EVM-030

지금 주문하기

개요

TPS62843678EVM-030은 0.6mm 피치의 1.6mm × 1.6mm SOT-563 패키지에서 275nA IQ를 갖춘 600mA 스텝다운 컨버터의 TPS62843 제품군 평가를 용이하게 합니다. 평가 모듈에는 1.8V~5.5V 사이의 높은 입력 전압에서 0.4V~3.6V 범위의 출력 전압을 생성하는 3개의 별도 회로가 포함되어 있습니다. TPS62843x는 웨어러블, 스마트폰, 산업 장비와 같이 공간이 제약된 애플리케이션을 위한 POL(Point-of-Load) 컨버터용 고효율, 초소형 솔루션입니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 1.8V~5.5V
  • 출력 전압 범위: 0.4V~3.6V
  • 275nA의 일반적인 정동작 전류
  • 600mA 출력 전류
  • 1%의 출력 전압 정밀도
  • RF 친화적 및 빠른 과도 DCS 제어
DC/DC 컨버터
TPS62843 1.8V~5.5V 입력, 600mA 초저 IQ 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62843678EVM-030 — TPS62843 evaluation module for SOT-563 package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62843678EVM-030 TPS62843 evaluation module for SOT-563 package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62843xEVM-030 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 10. 2
인증서 TPS62843678EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 9. 15