TPS628502EVM-092

TPS628502EVM-092

지금 주문하기

개요

TPS628502EVM-092 평가 모듈(EVM)은 TPS6285X-Q1 장치를 평가하도록 설계되었습니다. TPS6285X-Q1 장치는 작은 솔루션 크기와 높은 효율성에 최적화된 고주파 동기 스텝다운 컨버터입니다. 이 장치는 넓은 출력 전류 범위에 걸쳐 고효율의 스텝다운 변환에 중점을 둡니다. 이 컨버터는 중부하부터 고부하까지는 PWM 모드에서 작동하고, 경부하에서는 자동으로 절전 모드에 진입해 전체 부하 전류 범위에서 높은 효율을 유지합니다. 내부 보상 회로를 통해 소형 솔루션 및 소형 외부 부품이 가능합니다. 이 장치는 SOT583 패키지로 2.1mm × 1.6mm로 제공됩니다.

특징
  • 2.7V~6V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 정밀도 +/-1%
  • 2A 출력 전류
  • 15uA 일반 정동작 전류
  • 활성 출력 방전
DC/DC 컨버터
TPS628501 — SOT-583 패키지의 2.7V--6V 1A 조정 가능한 주파수 스텝다운 컨버터 TPS628501-Q1 — SOT-583 패키지의 차량용 2.7V~6V 1A 스텝다운 컨버터 TPS628502 — SOT583 패키지의 2.7V~6V, 2A 조정 가능 주파수 스텝다운 컨버터 TPS628502-Q1 — SOT583 패키지의 2.7V~6V, 2A 오토모티브 스텝다운 컨버터 TPS628503 — SOT-583 패키지의 2.7V~6V, 3A 조정 가능 주파수 스텝다운 컨버터 TPS628503-Q1 — 2.7V~6V, 3A 차량용 스텝다운 컨버터(SOT583 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS628502EVM-092 — 2.7 -V to 6-V, 2-A automotive step-down converter in SOT583 package evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS628502EVM-092 — 2.7 -V to 6-V, 2-A automotive step-down converter in SOT583 package evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS628502EVM-092 User's Guide 2020. 1. 22
기능 안전 정보 TPS62850x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020. 10. 14
인증서 TPS628502EVM-092 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 3. 6