TPS628511EVM-139

TPS628511EVM-139

지금 주문하기

개요

TPS628511EVM-139 평가 모듈(EVM)은 TPS62851x 장치를 평가하는 데 사용됩니다. TPS62851x 장치는 작은 솔루션 크기와 높은 효율성에 최적화된 고주파 동기 스텝다운 컨버터입니다. 이 장치는 넓은 출력 전류 범위에 걸쳐 고효율의 스텝다운 변환에 중점을 둡니다. 이 컨버터는 중부하부터 고부하까지는 PWM 모드에서 작동하고, 경부하에서는 자동으로 절전 모드에 진입해 전체 부하 전류 범위에서 높은 효율을 유지합니다.  이 장치는 SOT583 패키지의 핀을 포함하여 2.1mm × 1.6mm로 제공됩니다.

특징
  • 2.7V~6V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 정밀도 +/-1%
  • 2A의 출력 전류
  • 정동작 전류 15uA 일반
  • 활성 출력 방전
DC/DC 컨버터
TPS628510 — SOT583 패키지의 2.7V~6V, 0.5A 고정 주파수 스텝다운 컨버터 TPS628511 — SOT583 패키지의 2.7V~6V, 1A 고정 주파수 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS628511EVM-139 — 2.7-V to 6-V, 1-A step down converter in SOT583 package evaluation board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS628511EVM-139 — 2.7-V to 6-V, 1-A step down converter in SOT583 package evaluation board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62851xEVM-139 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 24
인증서 TPS628511EVM-139 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 7. 27