TPS628610EVM-109

TPS628610EVM-109

지금 주문하기

개요

TPS628610EVM-109 평가 모듈(EVM)은 0.35mm 피치의 0.7mm x 1.4mm 소형 패키지의 TPS628610 1A 스텝다운 컨버터의 평가를 지원합니다. 이 EVM은 1.8V~5.5V의 입력 전압에서 1% 정확도로 I2C를 통해 0.4V~1.9875V 프로그래머블 출력을 제공합니다. TPS628610은 SSD(솔리드 스테이트 드라이브), 웨어러블, 스마트폰과 같은 공간 제약적인 애플리케이션용의 POL(Point-of-Load) 컨버터를 위한 고효율의 초소형 솔루션입니다.

특징
  • 1.8V~5.5V 입력 전압 범위
  • 1% 정확도의 1.0V 출력 전압(조정 가능)
  • 1A 출력 전류
  • 최대 솔루션 높이 0.6mm
  • 총 솔루션 크기 10mm²
DC/DC 컨버터
TPS62861 — I2C/VSEL 인터페이스를 지원하는 1.75V~5.5V 입력, 1A 초저 IQ 강압 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS628610EVM-109 — 1-A synchronous step-down converter evaluation module with I2C/VSEL interface

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS628610EVM-109 — 1-A synchronous step-down converter evaluation module with I2C/VSEL interface

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6286x0EVM-109 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2020. 9. 22
인증서 TPS628610EVM-109 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 3. 4