TPS62866EVM-051

TPS62866EVM-051

지금 주문하기

개요

TPS62866EVM-051 평가 모듈(EVM)은 0.5mm 피치의 1.05mm x 1.78mm WCSP 패키지의 TPS62866 6A 스텝다운 컨버터의 평가를 지원합니다. 이 EVM은 2.4V~5.5V의 입력 전압에서 1% 정확도로 I2C를 통해 0.4V~1.675V 프로그래머블 출력을 제공합니다. TPS62866은 FPGA, 카메라 모듈, SSD(솔리드 스테이트 드라이브)와 같은 공간 제약적인 애플리케이션용의 PoL(Point-of-Load) 컨버터를 위한 고효율의 높은 전력 밀도 솔루션입니다.

특징
  • 2.4V~5.5V 입력 전압 범위
  • I²C를 통한 0.4V~1.675V 프로그래밍 가능 출력 전압
  • 6A 출력 전류
  • 39.2mm²의 총 솔루션 영역
DC/DC 컨버터
TPS62864 — 1.05mm x 1.78mm WCSP 패키지의 I2C 인터페이스를 지원하는 4A 동기 스텝다운 컨버터 TPS62866 — 1.05mm x 1.78mm WCSP 패키지의 I2C 인터페이스를 지원하는 5.5V, 6A 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62866EVM-051 — I2C 인터페이스가 있는 고전력 밀도 6A 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62866EVM-051 — I2C 인터페이스가 있는 고전력 밀도 6A 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62866EVM-051 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021. 7. 8
인증서 TPS62866EVM-051 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 4. 11