TPS62867EVM-121

TPS62867EVM-121

지금 주문하기

개요

TPS62867EVM-121 평가 모듈(EVM)은 TPS62867 6A,
초소형 1.5mm x 2.5mm QFN 패키지로 DCS-Control™을 지원하는 스텝다운 컨버터의 평가를 지원합니다. 이 EVM은
2.4V~5.5V의 입력 전압에서 1% 정확도로 0.9V의 출력 전압을 출력합니다. TPS62867은
카메라 모듈, SSD(solid state drive) 및 광학 모듈과 같은 공간 제약적 응용 분야를 위한
POL(point-of-load) 컨버터를 지원하는 고효율 소형 솔루션입니다.

특징
  • 2.4V~5.5V 입력 전압 범위
  • 1% 피드백 또는 출력 전압 정확도(전체 온도 범위)
  • 6A 출력 전류
  • 핀 대 핀 4A 장치 TPS62865
  • QFN 패키지
DC/DC 컨버터
TPS62865 — 1.5mm × 2.5mm QFN 패키지의 2.4V~5.5V 입력, 4A 동기 스텝다운 컨버터 TPS62867 — 1.5mm × 2.5mm QFN 패키지의 2.4V~5.5V 입력, 6A 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62867EVM-121 — 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62867EVM-121 — 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62867EVM-121 Evaluation Module PDF | HTML 2021. 4. 14
인증서 TPS62867EVM-121 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020. 11. 9