TPS6286A06EVM-050

TPS6286A06EVM-050

지금 주문하기

개요

TPS6286AxxEVM-050은 사용자가 TPS6286A06 및 TPS6286A10 벅 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 평가 모듈은 2.4V~5.5V 입력 전압을 조정된 1.2V 출력 전압으로 변환합니다. TPS6286A06EVM-050의 출력 전류는 최대 6A, TPS6286A10EVM-050의 경우 10A까지 사용될 수 있습니다.

특징
  • 빠른 과도 응답을 위한 DCS-제어 토폴로지
  • 8mΩ 내부 HS 및 LS 전원 MOSFET
  • 4μA 작동 대기전류
  • 조정 가능한 출력 전압 버전, 0.6V~VIN
  • 0.4V~1.6V 범위의 고정(외부 저항을 통해 선택 가능) 출력 전압 범위
DC/DC 컨버터
TPS6286A06 — 2.4V~5.5V 입력, 6A 고주파 스텝다운 컨버터 TPS6286A06D — 2mm x 3mm QFN 패키지의 2.4V~5.5V 입력, 6A 고효율 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS6286A06EVM-050 — TPS6286A06 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS6286A06EVM-050 — TPS6286A06 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6286A06 and TPS6286A10 Buck Converter Evaluation Module PDF | HTML 2024. 7. 17
인증서 TPS6286A06EVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 7. 5