TPS62901-Q1EVM

TPS62901-Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPS62902-Q1(BSR196) 평가 모듈(EVM)은 습식 플랭크가 달린 소형 2.2mm x 2mm VQFN 패키지에 들어 있는 1A, 2A 및 3A 핀 대 핀 호환 벅 컨버터 평가를 용이하게 합니다. BSR196-003은 3A TPS62903-Q1을 사용하여 3V~18V 사이의 입력 전압에서 1.2V 출력 전압을 출력합니다. BSR196-002는 2A TPS62902-Q1을 사용하여 3V~18V 사이의 입력 전압에서 1.8V 출력 전압을 출력합니다. BSR196-001은 1A TPS62901-Q1을 사용하여 3V~18V 사이의 입력 전압에서 3.3V 출력 전압을 출력합니다.

특징
  • 4μA IQ
  • 총 솔루션 크기 81mm2
  • 3V ~ 18V 입력 전압 범위
  • 1A 출력 전류
DC/DC 컨버터
TPS62901-Q1 — 165°C 접합부 온도를 지원하는 오토모티브, 3V~18V, 1A, 저 IQ 동기 벅 컨버터 TPS62902-Q1 — 165°C 접합부 온도를 지원하는 오토모티브, 3V~18V, 2A, 저 IQ 동기 벅 컨버터 TPS62903-Q1 — 165°C 접합부 온도를 지원하는 오토모티브, 3V~18V, 3A, 저 IQ 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62901-Q1EVM — TPS62901 3V~18V, 1A, 저 IQ 동기식 벅 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62901-Q1EVM — TPS62901 3V~18V, 1A, 저 IQ 동기식 벅 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6290x-Q1 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 5. 2
인증서 TPS62901-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023. 6. 8