TPS62903-Q1EVM

TPS62903-Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPS6290x-Q1(BSR196) 평가 모듈(EVM)은 습식 플랭크가 달린 소형 2.2mm x 2mm VQFN 패키지에 들어 있는 TPS6290x-Q1 1A, 2A 및 3A 핀 대 핀 호환 벅 컨버터 평가를 용이하게 합니다. BSR196-003은 3A TPS62903-Q1을 사용해 3V~18V의 입력 전압에서 1.2V 출력 전압을 출력합니다. BSR069-002는 2A TPS62902-Q1을 사용해 3V~18V의 입력 전압에서 1.8V 출력 전압을 출력합니다. BSR069-001은 1A TPS62901-Q1를 사용해 최대 18V의 입력 전압에서 3.3V 출력 전압을 출력합니다. TPS6290x-Q1은 ADAS, 신체 전자 장치 및 조명, 인포테인먼트, 클러스터 및 하이브리드, 전기 및 파워트레인 시스템, 그리고 12V 입력 전압 또는 1-4셀 리튬 배터리 팩을 사용하는 모든 애플리케이션 등, 다양한 차량용 애플리케이션에서 사용할 수 있는 고효율, 저 IQ, 등급 1 ACE-Q100 적격 벅 컨버터입니다.

특징
  • 4µA IQ
  • 총 솔루션 크기 81mm2
  • 입력 전압 범위 3V~18V
  • 출력 전압 1.2V
  • 3A 출력 전류
DC/DC 컨버터
TPS62901-Q1 — 165°C 접합부 온도를 지원하는 오토모티브, 3V~18V, 1A, 저 IQ 동기 벅 컨버터 TPS62902-Q1 — 165°C 접합부 온도를 지원하는 오토모티브, 3V~18V, 2A, 저 IQ 동기 벅 컨버터 TPS62903-Q1 — 165°C 접합부 온도를 지원하는 오토모티브, 3V~18V, 3A, 저 IQ 동기 벅 컨버터 TPS62992-Q1 — 165°C 접합부 온도를 지원하는 오토모티브, 3V~10V, 2A, 저 IQ 동기 벅 컨버터 TPS62993-Q1 — 165°C 접합부 온도를 지원하는 오토모티브, 3V~10V, 3A, 저 IQ 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62903-Q1EVM — TPS62903 evaluation module for 3-V to 18-V, 3-A low-IQ synchronous buck converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62903-Q1EVM — TPS62903 evaluation module for 3-V to 18-V, 3-A low-IQ synchronous buck converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6290x-Q1 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 5. 2
인증서 TPS62903-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 5. 4