TPS62903EVM-069

TPS62903EVM-069

지금 주문하기

개요

TPS62903EVM-069(BSR069-003) 평가 모듈(EVM)은 소형 1.5mm x 2mm QFN 패키지에서 TPS62903 3A 벅 컨버터의 평가를 용이하게 합니다. 이 EVM은 3V~17V의 입력 전압에서 1.2V 출력 전압을 출력합니다. TPS62903는 공장 및 건물 자동화, IP 네트워크 카메라, 산업용 PC, 데이터 센터 스위치, 서보 드라이브, 모바일 및 임베디드 컴퓨팅 및 12V의 입력 전압을 지원하는 모든 애플리케이션 또는 1~4셀 리튬 배터리 팩 등 다양한 산업용, 엔터프라이즈용 및 개인용 전자 제품에 사용되는 고효율의 낮은 IQ 벅 컨버터입니다.

특징
  • 4µA IQ
  • 1.5mm x 2mm QFN 패키지
  • 17V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 1.2V
  • 3A 출력 전류
DC/DC 컨버터
TPS62903 — 1.5mm × 2mm QFN 패키지의 3V~17V, 3A 고효율 저 IQ 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62903EVM-069 — 17-VIN, 3-A, low IQ buck converter in 1.5-mm x 2-mm QFN package evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62903EVM-069 — 17-VIN, 3-A, low IQ buck converter in 1.5-mm x 2-mm QFN package evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SNVC242.ZIP (395 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 5. 7
인증서 TPS62903EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020. 12. 15

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS62901EVM-069 — 1.5mm x 2mm QFN 패키지의 17VIN, 1A, 저 IQ 벅 컨버터 평가 모듈 TPS62902EVM-069 — 1.5mm x 2mm QFN 패키지의 17VIN, 2A, 저 IQ 벅 컨버터 평가 모듈