TPS629206EVM

TPS629206EVM

지금 주문하기

개요

TPS629206 평가 모듈(EVM)은 소형 SOT-583 패키지로 TPS629206 600mA 벅 컨버터의 평가를 수행합니다. EVM은 3V~17V 입력 전압에서 3.3V 출력 전압을 출력합니다. TPS629206은 공장 및 건물 자동화, IP 네트워크 카메라, 산업용 PC, 데이터 센터 스위치, 서보 드라이브, 모바일 및 임베디드 컴퓨팅 및 12VIN의 입력 전압을 지원하는 모든 애플리케이션 또는 1셀~4셀 리튬 배터리 팩 등 다양한 산업용, 엔터프라이즈 및 개인용 전자 제품에 사용되는 고효율, 저 IQ 벅 컨버터입니다.

특징
  • 4µA IQ
  • SOT-583 패키지
  • 3V~17V 입력 전압 범위
  • 3.3V 출력 전압
  • 600mA의 출력 전류
DC/DC 컨버터
TPS629206 — SOT-583 패키지의 3V~17V, 0.6A, 저 IQ, 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS629206EVM — TPS629206 evaluation module 3-V to 17-V input, 600-mA, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS629206EVM — TPS629206 evaluation module 3-V to 17-V input, 600-mA, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS629206 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 1. 28
인증서 TPS629206EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 1. 31