TPS62968EVM

TPS62968EVM

지금 주문하기

개요

TPS62968 평가 모듈(EVM)(SR142)은 TPS62968, TPS62966 및 TPS62964의 평가를 용이하게 합니다. SR142은 8A TPS62968을 사용하여 3V~17V 사이의 입력 전압에서 0.6V 출력 전압을 출력합니다. 극히 낮은 잡음으로 인해 TPS62968은 잡음에 민감한 회로에서 LDO(저손실) 선형 레귤레이터를 대체하는 고효율 제품입니다.

특징
  • 30uV RMS(100Hz~100kHz) 미만의 낮은 출력 1/f 잡음
  • 페라이트 비드 후 10uV RMS 미만의 낮은 출력 전압 리플
  • 65dB를 초과하는 높은 PSRR(최대 100kHz)의 확산 스펙트럼 변조(옵션)
  • 출력 전압 정밀도 전체 온도에 대한 +/-1%
DC/DC 컨버터
TPS62964 0.6V VOUT를 지원하는 17V VIN, 4A 저잡음 저리플 벅 컨버터 TPS62966 0.6V VOUT를 지원하는 17V VIN, 6A 저잡음 저리플 벅 컨버터 TPS62968 0.6V VOUT를 지원하는 17V VIN, 8A 저잡음 저리플 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62968EVM — TPS62968 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62968EVM TPS62968 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62968 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2024. 12. 5
인증서 TPS62968EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 12. 3