TPS62A01EVM-190

TPS62A01 평가 모듈, 5.5V, 1A 출력, 절전 모드, 동기 스텝다운 컨버터

TPS62A01EVM-190

지금 주문하기

개요

TPS62A01EVM-190 평가 모듈(EVM)은 0.6mm 높이의 1.6mm x 1.6mm SOT-563 패키지에 1%의 피드백 정확도와 절전 모드 작동을 지원하는 TPS62A01, 1.0A, 스텝다운 컨버터의 평가를 지원합니다. EVM은 2.5V 및 5.5V 입력 전압을 1.8V의 조정 출력 전압으로 변환합니다. 회로는 최대 높이가 1.2mm이고 37.6mm²를 차지합니다.

특징
  • 2.5V~5.5V 입력 전압 범위
  • 1.0A의 출력 전류
  • 1.0mm의 최대 솔루션 높이
  • 37.6mm² 총 솔루션 크기
  • 0ᵒC와 85ᵒC 사이의 1% 피드백 정확도
  • 절전 모드 작동
DC/DC 컨버터
TPS62A01 2.5V~-5.5V 입력, 1A 출력 고효율 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62A01EVM-190 — TPS62A01 5.5V, 1A 출력, 1% 피드백 정확도 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62A01EVM-190 TPS62A01 5.5V, 1A 출력, 1% 피드백 정확도 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS62A01EVM-190 and TPS62A01AEVM-190 Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 2021. 11. 16
인증서 TPS62A01EVM-190 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 8. 3