TPS62A02AQEVM-140

TPS62A02AQEVM-140

지금 주문하기

개요

TPS62A02A-Q1 평가 모듈(EVM)은 높은 효율과 컴팩트한 설계 크기를 위해 설계된 차량용 동기 스텝다운 벅 DC-DC 컨버터입니다. TPS62A02A-Q1은 최대 2A의 출력 전류를 제공합니다. 이 버전은 전체 부하 전류 범위에 걸쳐 FPWM(강제 PWM) 모드에서 작동합니다. 이 EVM은 1.6mm x 1.6mm, SOT563 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.5V~5.5V
  • 조정 가능한 출력 전압 범위: 0.6V~VIN
  • 100% 모드 작동 • 정동작 전류: 28.5µA 미만
  • 피드백 정확도: 1.5%(–40°C~125°C)
  • 스위칭 주파수: 2.2MHz(PWM)
  • 절전 모드 또는 PWM 옵션 이용 가능
DC/DC 컨버터
TPS62A02A-Q1 — 차량용 2.5V~5.5V, 2A 스텝다운 컨버터 SOT563 패키지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62A02AQEVM-140 — TPS62A02A-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62A02AQEVM-140 — TPS62A02A-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62A02-Q1 and TPS62A02A-Q1 Buck Converter Evaluation Modules PDF | HTML 2025. 4. 17
인증서 TPS62A02AQEVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 4. 22