TPS62A03AEVM-028

TPS62A03AEVM-028

지금 주문하기

개요

TPS62A03AEVM-028 평가 모듈(EVM)은 사용자가 TPS62A03A 벅 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 2.5V~5.5V 입력 전압을 최대 3A의 최대 출력 전류를 제공하는 조정된 1.8V 출력 전압으로 변환합니다. TPS62A03A는 1.6mm x 1.6mm SOT563 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 2.5V ~ 5.5V 입력 전압 범위
  • 3A 최대 출력 전류
  • 1.5mm의 최대 솔루션 높이
  • 59mm2의 총 솔루션 크기
  • 0ᵒC와 125ᵒC 사이의 1% 피드백 정확도
DC/DC 컨버터
TPS62A03A — SOT-563패키지의 강제 PWM을 지원하는 2.5V~5.5V 입력, 3A 고효율 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62A03AEVM-028 — TPS62A03A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62A03AEVM-028 — TPS62A03A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62A03 and TPS62A03A Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 7. 8
인증서 TPS62A03AEVM-028 EU Declaration of Conformity 2024. 6. 13