TPS62A204QEVM-116

TPS62A204QEVM-116

지금 주문하기

개요

TPS62A204QEVM-116은 높은 효율과 소형 설계에 최적화된 차량용 동기식 스텝다운 벅 컨버터인 TPS62A20XQ 제품군용 평가 보드입니다. TPS62A204QEVM-116은 최대 4A의 출력 전류를 제공합니다. 이 EVM은 TPS62A20x-Q1과 타 TPS62A2Nx-Q1 시리즈에 사용할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.75 V~6 V
  • 조정 가능한 출력 전압 범위: 0.4V~3.6V
  • 정동작 전류: 33µA 미만
  • 출력 전압 정확도: 0.8%(–40°C~150°C)
  • 스위칭 주파수: 1.5MHz~4MHz
  • 절전 모드 또는 PWM 옵션 이용 가능
DC/DC 컨버터
TPS62A2I4-Q1 — 2.1mm x 2.1mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 차량용 2.75V~6V, 4A 스텝다운 컨버터 TPS62A2N4-Q1 — 2.1mm x 2.1mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 차량용 2.75V~6V, 4A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62A204QEVM-116 — TPS62A204-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62A204QEVM-116 — TPS62A204-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62A204-Q1 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2025. 11. 3
인증서 TPS62A204QEVM-116 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 10. 20