TPS63000EVM-148

TPS63000EVM-148

지금 주문하기

개요

Evaluation Module Board for Buck-Boost Converter 5.5V Input, 3.3V Output, 1A

The TPS63000EVM-148 is an evaluation tool for the TPS63000 device family. It is a 96% efficient Buck/Boost Converter with an input range of 1.8 V to 5.5 V, optimized to run from a single-cell Li-Ion battery or two and three-cell Alkaline. It is capable of delivering up to 1200 mA of output current at 3.3 V in step-down mode or up to 800 mA of output current at 3.3 V in step-up mode, from a single-cell Li-Ion battery. Total solution size is small, featuring a compact 3x3 mm2 QFN package and small 2.2 uH inductor.

특징
  • Input Voltage: 1.8 V to 5.5 V
  • Output Voltage: 1.2 V to 5.5 V (adj.), 3.3 V, 5.0 V
  • Efficiency: 96% (max)
  • Output current at 3.3 V step-down mode: 1200 mA (max)
  • Output current at 3.3 V step-up mode: 800 mA(max)
  • Automatic transition between Step-down and Boost modes
  • Quiescent current: 50 uA (max)
  • Power save mode for improved efficiency at low output power
  • Package: 3x3mm2 QFN-10
DC/DC 컨버터
TPS63000 — 고효율 벅 부스트 컨버터(3x3 QFN의 1.8A 전류 스위치 포함) TPS63000-Q1 — 차량용 1.8V~5.5V 입력 범위, 1.8A 고효율 벅/부스트 컨버터 TPS63001 — 3x3 QFN의 1.7A 전류 스위치, 3.3V 고정 출력 전압을 지원하는 96% 벅 부스트 컨버터 TPS63002 — 3x3 QFN의 1.7A 전류 스위치, 5V 고정 출력 전압을 지원하는 96% 벅 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63000EVM-148 — TPS63000 5.5V 입력, 3.3V 출력, 1A 벅-부스트 컨버터 평가 모듈 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63000EVM-148 — TPS63000 5.5V 입력, 3.3V 출력, 1A 벅-부스트 컨버터 평가 모듈 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS63000EVM-148 2006. 2. 22
인증서 TPS63000EVM-148 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2