TPS63010EVM-235

TPS63010EVM-235

지금 주문하기

개요

The TPS63010EVM-235 facilitates evaluation of the TPS63010 high efficiency single inductor buck-boost converter. The TPS63010EVM-235 accepts an input voltage from 2 V to 5.5 V and delivers an output voltage of 3.3 V. Output current varies with input voltage.

특징
  • Up to 96% Efficiency
  • 1200-mA Output Current at 3.3 V in Step Down Mode (VIN = 3.6 V to 5.5 V)
  • Up to 800-mA Output Current at 3.3 V in Boost Mode (VIN > 2.4 V)
  • Automatic Transition between Step Down and Boost Mode
  • Device Quiescent Current less than 50µA
  • Input Voltage Range: 2 V to 5.5 V
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Overtemperature Protection
DC/DC 컨버터
TPS63010 2A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS63011 2A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS63012 2A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63010EVM-235 — TPS63010EVM-235 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63010EVM-235 TPS63010EVM-235 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS63010EVM-235 2008. 8. 27
인증서 TPS63010EVM-235 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2