TPS63020EVM-487

TPS63020EVM-487

지금 주문하기

개요

Buck-Boost Converter with 4A Switch Evaluation Module Board

The TPS63020EVM-487 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS63020 Buck-Boost Converter with 4A Switch. The TPS63020EVM-487 operates from a 1.8V to 5.5V supply and provides a 3.3V output.

특징
  • Input voltage: 1.8V to 5.5V
  • Adjustable Vout: 1.2V to 5.5V
  • Switch current rating 4A
  • Dynamic switch current limit
  • Efficiency: >93% over wide Vin range (max)
  • Package: 14-pin QFN , 3mm x 4 mm x 1 mm
  • Operating frequency: 2.4MHz, synchronizable (±20%)
  • Automatic transition between Step Down and Boost Mode
  • Very low typical quiescent current (<50µA)
  • Power Save Mode for improved efficiency at light loads
  • Over-temperature protection
DC/DC 컨버터
TPS63020 4A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS63020-Q1 4A 스위치를 갖춘 고효율 오토모티브 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63020EVM-487 — Evaluation Module Board for TPS63020 Buck-Boost Converter with 4A Switch

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63020EVM-487 Evaluation Module Board for TPS63020 Buck-Boost Converter with 4A Switch

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC313.ZIP (186 KB)

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS63020EVM-487 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS63020EVM-487 User's Guide 2010. 4. 19