TPS630240EVM-553

TPS63024 벅 부스트 레귤레이터 평가 모듈

TPS630240EVM-553

지금 주문하기

개요

The TPS63024xEVM-553 enables test and evaluation of the Texas Instruments’ TPS63024 device family, a 2.5MHz (typ.) fully integrated buck-boost converter.

The TPS63024x devices are high efficiency, low quiescent current devices in buck-boost topology. They are suitable for applications where the input voltage can be higher or lower than the output voltage. Output currents can go up to 1.5A.

특징
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 1.5A Output Current over Input Voltage Range
  • Efficiency up to 95% in Buck and Boost Mode
  • 2.5MHz Typical Switching Frequency
  • 35µA Operating Quiescent Current
DC/DC 컨버터
TPS63024 고효율 1.5A 단일 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS630241 고효율 1.5A 단일 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS630242 고효율 1.5A 단일 인덕터 벅-부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS630240EVM-553 — TPS63024 Buck Boost Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS630240EVM-553 TPS63024 Buck Boost Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS630240EVM-553 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS63024xEVM-553 User's Guide 2014. 11. 11