TPS630250EVM-668

TPS630250EVM-668

지금 주문하기

개요

The TPS630250EVM-668 enables test and evaluation of the Texas Instruments' TPS630250 device family, a 2.5MHz (typ.) fully integrated buck-boost converter.

The TPS63025x devices are highly efficient, low quiescent current devices in buck-boost topology. They are suitable for applications where the input voltage can be higher or lower than the output voltage. Output currents can go up to 2A (boost mode) respectively 4A (buck mode).

 

특징
  • 2.5V to 5.5V input voltage range
  • 2A output current over input voltage range
  • Efficiency up to 95% in buck and boost mode
  • 2.5MHz typical switching frequency
  • 35µA operating quiescent current
DC/DC 컨버터
TPS630250 — 3.7mm² DSBGA 패키지의 4A 스위치 단일 인덕터 벅 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS630250EVM-668 — TPS630250 QFN 4A 스위치 벅 부스트 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS630250EVM-668 — TPS630250 QFN 4A 스위치 벅 부스트 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS63025xEVM-668 Evaluation Module 2015. 3. 23
인증서 TPS630250EVM-668 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2