TPS63027EVM-870

TPS63027EVM-870

지금 주문하기

개요

TPS63027EVM-870은 사용자가 TPS63027 벅-부스트 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 입력 전압 범위 2.3V~5.5V에서 작동합니다. 출력 전압은 3.3V로 설정되어 있습니다. 출력 전류는 최대 4A까지 올라갈 수 있습니다. TPS63027은 2.12 x 2.12mm²의 소형 DSBGA 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.3V~5.5V
  • 출력 전압 범위: 1.0V~5.5V
  • 부스트 모드에서 최대 2A, 벅 모드에서 4A의 출력 전류
  • 벅 또는 부스트 모드에서 최대 95%, VIN=VOUT일 때 최대 96%의 효율
  • 2.5MHz 일반 스위칭 주파수
DC/DC 컨버터
TPS63027 — 고효율 4.5A 스위치 단일 인덕터 벅-부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63027EVM-870 — TPS63027 Buck-Boost Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63027EVM-870 — TPS63027 Buck-Boost Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS63027EVM-870 User's Guide 2016. 12. 9
인증서 TPS63027EVM-870 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2