TPS63030EVM-417

TPS63030EVM-417

지금 주문하기

개요

The TPS63030EVM-417 facilitates evaluation of the TPS63030 High Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter. The TPS63030 regulates a constant output voltage and operates in either step down or boost mode.

특징
  • Efficiency: 96% (max)
  • Input voltage: 1.8V to 5.5V
  • Output voltage: 1.2V to 5.5V
  • Output current: 0.6A (max) in buck mode @ 3.3V
  • Output current: 0.4A (max) in boost mode @ 3.3V
  • Quiescent current: 50µA (max)
  • Switching Frequency: 2.4MHz
DC/DC 컨버터
TPS63030 — 1A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63030EVM-417 — TPS63030 5.5V 입력, 3.3V 출력, 0.5A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63030EVM-417 — TPS63030 5.5V 입력, 3.3V 출력, 0.5A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS63030 Evaluation Module User’s Guide 2008. 12. 3
인증서 TPS63030EVM-417 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2