TPS63030EVM-658

TPS63030EVM-658

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS63030EVM-658 evaluation module contains a TPS63030 buck-boost converter integrated circuit (IC), supporting components, and one white light-emitting diode (WLED). The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS63030 in a typical WLED application. This user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS63030EVM-658 evaluation module (EVM). This EVM contains the Texas Instruments TPS63030 buck-boost converter, configured with external components to regulate current through a WLED. This user’s guide includes EVM specifications, recommended test setup, test results, bill of materials, and a schematic diagram.

특징
  • Constant LED current for input voltage from 2V to 5.5V
  • Up to 96% Efficiency
  • 800-mA Output Current at 3.3V in Step Down Mode (VIN = 3.6V to 5.5V)v
  • Up to 500-mA Output Current at 3.3V in Boost Mode (VIN > 2.4V)
  • Automatic Transition Between Step Down and Boost Mode
  • Device Quiescent Current less than 50µA
  • Input Voltage Range: 1.8V to 5.5V
  • Forced Fixed Frequency Operation and Synchronization Possible
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Over-Temperature Protection
DC/DC 컨버터
TPS63030 1A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63030EVM-658 — TPS63030 벅-부스트 싱글 LED 드라이버 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63030EVM-658 TPS63030 벅-부스트 싱글 LED 드라이버 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS63030EVM-658 User's Guide (Rev. A) 2019. 7. 18
인증서 TPS63030EVM-658 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2